ZQ 700 FK-AS
Numer katalogowy:101215845
Archiwum

Opis produktu
- AS interface Przyłącze dla kabla płaskiego, dół, z możliwością obracania
- Obudowa z tworzywa termoplastycznego
- Jedna siła napięcia dla linki o długości do 10 m
- Reset przyciskiem
- Wskaźnik naprężenia linki
- Obrócenie oczka cięgna niemożliwe
- wykrywanie pociągnięcia i zerwania linki
- z podwójną izolacją
- Zintegrowany AS-Interface
- Odpowiedni dla AS-i Power24
Dane zamówieniowe
Uwaga (możliwość dostawy)Niedostępne!
Oznaczenie typu produktuZQ 700 FK-AS
Numer artykułu (Numer katalogowy)101215845
EAN (European Article Number)4030661404677
eCl@ss number, version 12.027-37-12-01
eCl@ss number, version 11.027-37-12-01
Numer eCl@ss, wersja 9.027-37-12-01
ETIM number, version 7.0EC002033
ETIM number, version 6.0EC002033
Certyfikaty - Normy
CertyfikatyASi-SaWcULus
Właściwości ogólne
NormyEN 50295EN IEC 60947-5-1EN IEC 61508EN ISO 13849-1EN ISO 13850
Materiał obudowyTworzywo sztuczne, tworzywo termoplastyczne wzmocnione włóknem szklanym, samogasnące
Materiał pokrywyTworzywo sztuczne, tworzywo termoplastyczne wzmocnione włóknem szklanym, samogasnące
Długość liny, maksimum10m
Czas reakcji, maksimum100ms
Ciężar brutto265g
Klasyfikacja
Normy, przepisyEN IEC 61508
Poziom zapewnienia bezpieczeństwa, doe
Kategoria bezpieczeństwa4
Wartość PFH1,40 x 10⁻⁸/h
Uwaga (wartość PFH)maksymalnie 5 000 cykli przełączania na rok
Safety Integrity Level (SIL) 3
Żywotność20Rok(lata)
Dane mechaniczne
Żywotność mechaniczna, najmniejszy100.000operacji
Siła przełączania, maksimum200N
zakres ruchu400mm
Mechanical data - Connection technique
przyłączePrzyłącze dla kabla płaskiego
Dane mechaniczne - Wymiary
Długość czujnika51mm
Szerokość czujnika40,5mm
Wysokość czujnika182,5mm
Warunki otoczenia
IP - Stopień ochronyIP67
Ambient temperature-25 ... +60 °C
Temperatura przechowywania i transportu-40 ... +85 °C
Wilgotność względna, minimum30%
Wilgotność względna, maksimum95%
Uwaga (wilgotność względna)zapobiegający skraplaniuzapobiegający zamarzaniu
Odporność na wibracje10 … 150 Hz, amplituda 0,35 mm / 5 g
odporność na uderzenie15 g / 11 ms
Ocena zabezpieczeniaII
Ambient conditions - Insulation values
Znamionowe napięcie izolacji Ui32 V
Znamionowe napięcie udarowe Uimp0,8kV
Kategoria przepięciaIII
Stopień zanieczyszczenia3
Dane elektryczne
Prąd roboczy50mA
Zasada przełączaniaDziałanie migowe
Maksymalna częstotliwość przełączania3.600/h
Dane elektryczne - Interfejs AS-i
Rated operating voltage18 ... 31,6 VDC
Electrical data - AS-Interface specification
Wersja AS-i V 3.0
Profil AS-i S-0.B.F.F
AS-i, kod IO0x0
AS-i, kod ID0xB
AS-i, ID-Code10xF
AS-i, ID-Code20xF
Wejście AS-i, kanał 1Bity danych DI 0/DI 1 = dynamiczna transmisja kodów
Wejście AS-i, kanał 2Bity danych DI 2/DI 3 = dynamiczna transmisja kodów
Wyjścia AS-i, DO 0 ... DO 3Brak funkcji
Bity parametru AS-i, P0Kanał 2 przełączany
Bity parametru AS-i, P1Brak funkcji
Bity parametru AS-i, P2Brak funkcji
Bity parametru AS-i, P3Brak funkcji
Uwaga (bity parametru AS-i)FID: błąd urządzeń peryferyjnychUstaw wyjścia parametryzujące na "1111" (0xF)
Adres modułu wejściowego AS-i0
Uwaga (adres modułu wejściowego AS-i)Domyślnie adres 0, możliwość zmiany przez urządzenie główne magistrali interfejsu AS-i lub przenośny programator
Note
Uwaga (informacje ogólne)Aby skompensować deformację kauszy linkę należy po zamontowaniu pociągnąć kilka razy. Następnie należy ponownie ustawić naciąg linki przy pomocy śruby oczkowej lub napinacza.Adresowanie przez konektor M12 lub kabel płaski.Co 2 do 5 m należy zamocować śruby oczkowe lub inne przelotki linki, patrz akcesoriaZalecane długości linki dla wyłączników linkowych stopu awaryjnego w zależności od zakresu temperatury otoczenia.
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 16.10.2026, 01:11