ZQ 900-02
Numer katalogowy:101186146

Opis produktu
- 3 wloty kablowe M 20 x 1.5
- Obudowa metalowa
- działanie jednostronne / długość linki do 75 m
- Reset przyciskiem
- Wskaźnik naprężenia linki
- Wytrzymała budowa
- duży przedział kablowy
- Obrócenie oczka cięgna niemożliwe
- Zewnętrzny kołnierz wodoszczelny
- wykrywanie pociągnięcia i zerwania linki
Dane zamówieniowe
Oznaczenie typu produktuZQ 900-02
Numer artykułu (Numer katalogowy)101186146
EAN (European Article Number)4030661325934
eCl@ss number, version 12.027-37-12-01
eCl@ss number, version 11.027-37-12-01
Numer eCl@ss, wersja 9.027-37-12-01
ETIM number, version 7.0EC002033
ETIM number, version 6.0EC002033
Certyfikaty - Normy
CertyfikatyCCCcULus
Właściwości ogólne
NormyEN IEC 60947-5-1EN IEC 60947-5-5EN ISO 13850
Materiał obudowyMetal, Odlew ciśnieniowy cynkowy
Materiał powłoki obudowymalowane
Materiał pokrywyTworzywo, Tworzywo termoplastyczne
Długość liny, maksimum75m
Ciężar brutto1.400g
Dane ogólne - właściwości
Lampka wskaźnikowaNie
Liczba zestyków bezpieczeństwa2
Klasyfikacja
Normy, przepisyEN ISO 13849-1
Żywotność20Rok(lata)
Klasyfikacja bezpieczeństwa - Wyjścia bezpieczne
B10D Zestyk normalnie zamknięty (NC)100.000operacji
Dane mechaniczne
Żywotność mechaniczna, najmniejszy1.000.000operacji
Mechanical data - Connection technique
przyłączePołączenie śrubowe M20 x 1.5
Przekrój kabla, minimalne0.75 mm²
Przekrój kabla, maksimum2.5 mm²
uwagaWszystkie specyfikacje uwzględniają końcówki kablowe.
Dane mechaniczne - Wymiary
Długość czujnika69,7mm
Szerokość czujnika71,5mm
Wysokość czujnika, minimalne220,3mm
Wysokość czujnika, maksimum236,3mm
Warunki otoczenia
IP - Stopień ochronyIP65IP67
Ambient temperature-25 ... +70 °C
Wilgotność względna, maksimum95%
Ambient conditions - Insulation values
Znamionowe napięcie izolacji Ui500 V
Znamionowe napięcie udarowe Uimp6kV
Dane elektryczne
Znamionowy prąd cieplny6A
Kategoria użytkowania AC-15230VAC
Kategoria użytkowania AC-154A
Kategoria użytkowania DC-1324VDC
Kategoria użytkowania DC-131A
Element przełączający2 zestyki (NC)
Zasada przełączaniaDziałanie migowe
Materiał zestyków, elektrycznychSrebro
Note
Uwaga (informacje ogólne)Aby skompensować deformację kauszy linkę należy po zamontowaniu pociągnąć kilka razy. Następnie należy ponownie ustawić naciąg linki przy pomocy śruby oczkowej lub napinacza.Co 2 do 5 m należy zamocować śruby oczkowe lub inne przelotki linki, patrz akcesoriaDla długości linki ponad 10m należy zainstalować przelotki w odstepach 3 do 5 m.Wkręcaną lampę wskaźnikową należy zamówić oddzielnie, patrz akcesoria.Zalecane długości linki dla wyłączników linkowych stopu awaryjnego w zależności od zakresu temperatury otoczenia.
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 14.10.2026, 13:13