ZQ315-11
Numer katalogowy:103045742

Opis produktu
- Obudowa metalowa
- wykrywanie pociągnięcia i zerwania linki
- Budowa zgodnie z EN 50041
- Technika szybkiego podłączania dzięki zaciskom przyłączeniowym obracanym o 45°
- Przepust kablowy 1 x M20 x 1,5
Dane zamówieniowe
Oznaczenie typu produktuZQ315-11
Numer artykułu (Numer katalogowy)103045742
EAN (European Article Number)4030661616803
eCl@ss number, version 12.027-37-12-01
eCl@ss number, version 11.027-37-12-01
Numer eCl@ss, wersja 9.027-37-12-01
ETIM number, version 7.0EC002033
ETIM number, version 6.0EC002033
Certyfikaty - Normy
CertyfikatyCCCcULus
Właściwości ogólne
NormyEN IEC 60947-5-1EN IEC 60947-5-5EN ISO 13850
ObudowaBudowa znormalizowana
Typ napędu zgodnie z DIN EN 50041B
Materiał obudowyMetal, Odlew ciśnieniowy cynkowy
Materiał powłoki obudowymalowane
Długość liny, maksimum25m
Klasyfikacja
Normy, przepisyEN ISO 13849-1
Żywotność20Rok(lata)
Klasyfikacja bezpieczeństwa - Wyjścia bezpieczne
B10D Zestyk normalnie zamknięty (NC)100.000operacji
Dane mechaniczne
Żywotność mechaniczna, najmniejszy10.000.000operacji
Kierunek aktywacjiUpwards
Siła wymuszonego rozwarcia, minimalne50N
Moment dokręcania śrub mocujących2Nm
Moment dokręcenia śrub mocujących pokrywy obudowy2,6Nm
Mechanical data - Connection technique
przyłączePołączenie śrubowe M20 x 1.5
Przekrój kabla, minimalne0,34 mm²
Przekrój kabla, maksimum1,5 mm²
Tightening torque of electrical connection, minimum0,6Nm
Moment dokręcania przyłącza elektrycznego, maksimum0,8Nm
Dane mechaniczne - Wymiary
Długość32,4mm
Szerokość40mm
Wysokość93,4mm
Szerokość aktywatora91mm
Wysokość aktywatora21,4mm
Warunki otoczenia
IP - Stopień ochronyIP66IP67
Ambient temperature-30 ... +80 °C
Ocena zabezpieczeniaI
Ambient conditions - Insulation values
Znamionowe napięcie izolacji Ui300 VAC
Znamionowe napięcie udarowe Uimp4kV
Stopień zanieczyszczenia zgodnie z IEC/EN 60947-13
Dane elektryczne
Znamionowy prąd cieplny10A
Wymagany, znamionowy prąd zwarcia400A
Kategoria użytkowania AC-15240VAC
Kategoria użytkowania AC-153A
Kategoria użytkowania DC-1324VDC
Kategoria użytkowania DC-133A
Element przełączający1 zestyk (NO), 1 zestyk (NC)
Materiał zestyków, elektrycznychSrebro
Note
Uwaga (informacje ogólne)Aby skompensować deformację kauszy linkę należy po zamontowaniu pociągnąć kilka razy. Następnie należy ponownie ustawić naciąg linki przy pomocy śruby oczkowej lub napinacza.Co 2 do 5 m należy zamocować śruby oczkowe lub inne przelotki linki, patrz akcesoriaZalecane długości linki dla wyłączników linkowych stopu awaryjnego w zależności od zakresu temperatury otoczenia.
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 14.10.2026, 20:08