ZR 235-11Z-M20-2325
Archiwum
Numer katalogowy:101168160

Opis produktu
- Z silną sprężyną powrotną w wyłączniku podstawowym
- Siła aktywacji 12N±5%
- Obudowa z okrągłymi otworami mocującymi D=5mm
- odporne na temperaturę do -40°C
- Nie nadaje się do zmiennych temperatur
- Obudowa metalowa
- duży wybór alternatywnych aktywatorów
- Dobra odporność na oleje i benzynę lakową
- 30 mm x 63,5 mm x 30 mm
- Głowicę można obracać o 4 x 90°
- Szczegóły montażu wg EN 50047