ZR 332-11Y-1759
Numer katalogowy:101093074
Archiwum

Opis produktu
- Obudowa metalowa
- duży wybór alternatywnych aktywatorów
- Dobra odporność na oleje i benzynę lakową
- 40 mm x 76 mm x 40 mm
- Głowicę można obracać o 4 x 90°
- 1 Wlot kablowy M 20 x 1.5
- duży odstęp między stykami
- Wysoka powtarzalność punktów przełączania
- Zestyki z pozłacanego srebra
- System o działaniu migowym z pamięcią magnetyczną
- System przełączający oddzielony od migowych zestyków, co zapewnia stały punkt przełączania niezależnie od zużycia zestyków
- Budowa zgodnie z EN 50041
Klucz zamówieniowy
Uwaga (możliwość dostawy)Niedostępne!
Oznaczenie typu produktuZR 332-11Y-1759
Numer artykułu (Numer katalogowy)101093074
EAN (European Article Number)4030661454610
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
CertyfikatyCCC
Właściwości ogólne
NormyBG-GS-ET-15EN IEC 60947-5-1
ObudowaBudowa znormalizowana
Typ napędu zgodnie z DIN EN 50041C
Materiał obudowyodlew ze stopów lekkich
Materiał powłoki obudowymalowane
Ciężar brutto249g
Dane ogólne - właściwości
Funkcje bezpieczeństwaTak
Liczba zestyków pomocniczych1
Liczba zestyków bezpieczeństwa1
Klasyfikacja
Normy, przepisyEN IEC 60947-5-1
Żywotność20Rok(lata)
Klasyfikacja bezpieczeństwa - Wyjścia bezpieczne
B10D Zestyk normalnie zamknięty (NC)20.000.000operacji
Dane mechaniczne
Element aktywującyTrzpień z rolką
Materiał rolkiMosiądz
Żywotność mechaniczna, najmniejszy30.000.000operacji
Siła przełączania31N
Rozwarcie styków> 2 x 1,25 mm (rozwarcie zestyków dla pełnego zakresu ruchu)
Szybkość najazdu, minimalne10mm/min
Powtarzalność punktów przełączania0,02mm
Mechanical data - Connection technique
przyłączePołączenie śrubowe M20 x 1.5
Przekrój kabla, minimalne1.5 mm²
Przekrój kabla, maksimum2.5 mm²
uwagaWszystkie specyfikacje uwzględniają końcówki kablowe.
Dane mechaniczne - konektor strona B
Konektorpołączenie
Dane mechaniczne - Wymiary
Długość czujnika40mm
Szerokość czujnika40mm
Wysokość czujnika116,5mm
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
Znamionowy prąd cieplny6A
Wymagany, znamionowy prąd zwarcia1.000A
Kategoria użytkowania AC-15230VAC
Kategoria użytkowania AC-152,5A
Element przełączający1 zestyk (NO), 1 zestyk (NC)
Zasada przełączaniaDziałanie migowe
Czas przełączania, maksimum2,5ms
Maksymalna częstotliwość przełączania3.000/h
Czas przełączenia, minimalne1,5ms
Materiał zestyków, elektrycznychpozłacane srebro
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 08.08.2026, 06:10