ZR 335-02Z-M20-RMS
Numer katalogowy:151170902


Opis produktu
- z rolką mosiężną
- Obudowa metalowa
- duży wybór alternatywnych aktywatorów
- Dobra odporność na oleje i benzynę lakową
- 40,5 mm x 76 mm x 38 mm
- Głowicę można obracać o 4 x 90°
- Budowa zgodnie z EN 50041