335 Trzpień z rolką R
ZR 335-02Z-ST
ZR 335-02Z-ST
Numer katalogowy:
153004168
Opis produktu
Obudowa metalowa
duży wybór alternatywnych aktywatorów
Dobra odporność na oleje i benzynę lakową
40,5 mm x 76 mm x 38 mm
Głowicę można obracać o 4 x 90°
Budowa zgodnie z EN 50041
Dodaj do listy obserwowanych
Porównaj
Zapytanie
Klucz zamówieniowy
ZR 335-02Z-ST | Schmersal - The DNA of Safety