ZR 335-11Z-1699
Numer katalogowy:101137002

Opis produktu
- Działanie migowe ze stałym naciskiem zestyków do punktu przełączania
- 1 Wlot kablowy M 20 x 1.5
- Obudowa metalowa
- duży wybór alternatywnych aktywatorów
- Dobra odporność na oleje i benzynę lakową
- 40,5 mm x 76 mm x 38 mm
- Głowicę można obracać o 4 x 90°
- Budowa zgodnie z EN 50041
Dane zamówieniowe
Oznaczenie typu produktuZR 335-11Z-1699
Numer artykułu (Numer katalogowy)101137002
Właściwości ogólne
ObudowaBudowa znormalizowana
Typ napędu zgodnie z DIN EN 50041C
Materiał obudowyodlew ze stopów lekkich
Materiał powłoki obudowymalowane
Ciężar brutto190g
Dane ogólne - właściwości
Funkcje bezpieczeństwaTak
Liczba zestyków pomocniczych1
Liczba zestyków bezpieczeństwa1
Klasyfikacja
Normy, przepisyEN IEC 60947-5-1
Żywotność20Rok(lata)
Klasyfikacja bezpieczeństwa - Wyjścia bezpieczne
B10D Zestyk normalnie zamknięty (NC)20.000.000operacji
Dane mechaniczne
Element aktywującyTrzpień z rolką
Żywotność mechaniczna, najmniejszy30.000.000operacji
Siła przełączania, minimalne12N
Szybkość najazdu, maksimum0,5m/s
Uwaga (prędkość aktywacji)Prędkość najazdu przy kącie najazdu 30° w stosunku do osi wyłącznika
Uwaga (Czas przełączania)Czas drgania zestyków odpowiednio do prędkości aktywacji
Mechanical data - Connection technique
przyłączePołączenie śrubowe M20 x 1.5
Przekrój kabla, minimalne0.75 mm²
Przekrój kabla, maksimum2.5 mm²
uwagaWszystkie specyfikacje uwzględniają końcówki kablowe.
Dane mechaniczne - Wymiary
Długość czujnika38mm
Szerokość czujnika40,5mm
Wysokość czujnika116,6mm
Warunki otoczenia
IP - Stopień ochronyIP65IP67
Ambient temperature-30 ... +80 °C
Ambient conditions - Insulation values
Znamionowe napięcie izolacji Ui500 V
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
Kategoria użytkowania DC-134A
Element przełączający1 zestyk (NO), 1 zestyk (NC)
Zasada przełączaniaDziałanie migowe
Maksymalna częstotliwość przełączania5.000/h
Czas przełączania, maksimum2ms
Materiał zestyków, elektrycznychSrebro
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 13.10.2026, 08:32