ZS 232-11 COKÓŁ KPL.
Numer katalogowy:101113330

Opis produktu
- Obudowa z tworzywa termoplastycznego
- zestyk przełączny z podwójnym odstępem, wymuszone rozwarcie
- galwanicznie rozdzielone mostki zestyków
- połączenie śrubowe
Dane zamówieniowe
Oznaczenie typu produktuZS 232-11 COKÓŁ KPL.
Numer artykułu (Numer katalogowy)101113330
EAN (European Article Number)4030661100456
eCl@ss number, version 12.027-27-26-01
eCl@ss number, version 11.027-27-26-01
Numer eCl@ss, wersja 9.027-27-26-01
ETIM number, version 7.0EC000030
ETIM number, version 6.0EC000030
Właściwości ogólne
NormyEN IEC 60947-5-1
Materiał obudowyTworzywo, Tworzywo termoplastyczne wzmocnione włóknem szklanym
Materiał aktywatoraStal nierdzewna
Ciężar brutto23g
Dane ogólne - właściwości
Liczba zestyków NC1
Liczba zestyków NO1
Dane mechaniczne
Żywotność mechaniczna, najmniejszy20.000.000operacji
Siła przełączania9N
Szybkość najazdu10mm/min
Mechanical data - Connection technique
Przekrój kabla, maksimum2.5 mm²
Przyłącze (mechaniczne)połączenie śrubowe
Warunki otoczenia
IP - Stopień ochronyIP40
Stopień ochrony zacisków lub przyłączyIP00 (bez wtyczki)
Ambient temperature-30 ... +80 °C
Ambient conditions - Insulation values
Znamionowe napięcie udarowe Uimp6kV
Stopień zanieczyszczenia3
Dane elektryczne
Znamionowy prąd cieplny10A
Kategoria użytkowania AC-15230VAC
Kategoria użytkowania AC-154A
Zasada przełączaniaDziałanie migowe
Materiał zestyków, elektrycznychSrebro
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 15.09.2026, 08:18