schmersal_s_icon.png

ZS 232-11-I-2888

Numer katalogowy: 133009761

Downloads

TraceParts Dane CAD
ePLAN Dane
CADENAS Dane CAD
SISTEMA Dane
  • galwanicznie rozdzielone mostki zestyków
  • połączenie śrubowe
  • Obudowa z tworzywa termoplastycznego

Klucz zamówieniowy

Oznaczenie typu produktu

ZS 232-11-I-2888

Numer artykułu (Numer katalogowy)

133009761

EAN (European Article Number)

8905236101120

eCl@ss number, version 12.0

27-27-06-01

eCl@ss number, version 11.0

27-27-06-01

Numer eCl@ss, wersja 9.0

27-27-06-01

ETIM number, version 7.0

EC000030

ETIM number, version 6.0

EC000030

Właściwości ogólne

Normy

EN IEC 60947-5-1

Materiał obudowy

Tworzywo, Tworzywo termoplastyczne wzmocnione włóknem szklanym

Materiał pokrywy

Glass-fibre, reinforced thermoplastic

Materiał trzpienia ruchomego

Stainless steel (V2A)

Dane ogólne - właściwości

Liczba zestyków NC

1

Liczba zestyków NO

1

Dane mechaniczne

Element aktywujący

Trzpień ruchomy

Żywotność mechaniczna, najmniejszy

20 000 000 operacji

Siła przełączania

9 N

Rozwarcie styków

2 x 2 mm

Szybkość najazdu

10 mm/min

Uwaga (Czas przełączenia)

Czasy przełączania zgodnie z prędkością aktywacji

Mechanical data - Connection technique

Konektor

Terminale śrubowe

Przekrój kabla, maksimum

2,5 mm²

Warunki otoczenia

Stopień ochrony

IP40

Ambient temperature

-30 ... +80 °C

Ambient conditions - Insulation values

Znamionowe napięcie izolacji

500 V

Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane

6 kV

Stopień zanieczyszczenia zgodnie z VDE 0100

3

Dane elektryczne

Znamionowy prąd cieplny

10 A

Kategoria użytkowania AC-15

230 VAC

Kategoria użytkowania AC-15

4 A

Kategoria​ użytkowania DC-13

24 VDC

Kategoria​ użytkowania DC-13

1 A

Zasada przełączania

Działanie migowe z zestykiem samoczyszczącym

Czas przełączania, maksimum

3 ms

Częstotliwość przełączania

5 000 /h

Czas przełączania, maksimum

5 ms

Materiał zestyków, elektrycznych

Silver (AgNi 15)

Diagram ruchu wyłącznika


Schmersal-Polska Sp.j., ul. Baletowa 29, 02-867 Warszawa

Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.

Wygenerowano dnia 02.04.2025, 17:45