ZS 235-11Z-ST-3142-2
Archiwum
Numer katalogowy:103051285

Opis produktu
- Obudowa metalowa
- duży wybór alternatywnych aktywatorów
- Dobra odporność na oleje i benzynę lakową
- 30 mm x 63,5 mm x 30 mm
- Głowicę można obracać o 4 x 90°
- Szczegóły montażu wg EN 50047
- 1 Wlot kablowy M 20 x 1.5
- Ochrona przeciwwybuchowa dla stref ATEX 2 i 22