ZS 236-11Z-1946
Numer katalogowy:151103331

Opis produktu
- Obudowa z tworzywa termoplastycznego
- Dobra odporność na oleje i benzynę lakową
- duży wybór alternatywnych aktywatorów
- 30 mm x 58,5 mm x 30 mm
- z podwójną izolacją
- Szczegóły montażu wg EN 50047
- Głowicę można obracać o 4 x 90°
Klucz zamówieniowy
Oznaczenie typu produktuZS 236-11Z-1946
Numer artykułu (Numer katalogowy)151103331
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
CertyfikatyCCC
Właściwości ogólne
NormyBG-GS-ET-15EN IEC 60947-5-1EN ISO 13849-1
ObudowaBudowa znormalizowana
Typ napędu zgodnie z DIN EN 50047B
Materiał obudowyTworzywo sztuczne, wzmocnione włóknem szklanym
Ciężar brutto45g
Dane ogólne - właściwości
Funkcje bezpieczeństwaTak
Klasyfikacja
Normy, przepisyEN IEC 60947-5-1
Żywotność20Rok(lata)
Klasyfikacja bezpieczeństwa - Wyjścia bezpieczne
B10D Zestyk normalnie zamknięty (NC)20.000.000operacji
Dane mechaniczne
Element aktywującyTrzpień ruchomy
Żywotność mechaniczna, najmniejszy20.000.000operacji
Siła przełączania, minimalne9N
Siła wymuszonego rozwarcia, minimalne19N
Szybkość najazdu, minimalne60mm/min
Szybkość najazdu, maksimum1m/s
Mechanical data - Connection technique
Prowadzenie przewodów1 x PG11
Przekrój kabla, minimalne0.75 mm²
Przekrój kabla, maksimum2.5 mm²
uwagaWszystkie specyfikacje uwzględniają końcówki kablowe.
Przyłącze (mechaniczne)Screw terminals
Dane mechaniczne - Wymiary
Długość czujnika30mm
Szerokość czujnika30mm
Wysokość czujnika73,5mm
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
Kategoria użytkowania DC-131A
Element przełączający1 zestyk (NO), 1 zestyk (NC)
Zasada przełączaniaDziałanie migowe
Maksymalna częstotliwość przełączania5.000/h
Materiał zestyków, elektrycznychSrebro
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 30.07.2026, 00:03