ZS 335-02Z-ST | Schmersal - The DNA of Safety
More
335 Trzpień naciskowy S
ZS 335-02Z-ST
ZS 335-02Z-ST
Numer katalogowy:
151162980
Opis produktu
Obudowa metalowa
duży wybór alternatywnych aktywatorów
Dobra odporność na oleje i benzynę lakową
40,5 mm x 76 mm x 38 mm
Głowicę można obracać o 4 x 90°
Budowa zgodnie z EN 50041
Dodaj do listy obserwowanych
Porównaj
Zapytanie
Klucz zamówieniowy