ZS 336-11Z-M20
Numer katalogowy:151156136

Opis produktu
- Działanie migowe ze stałym naciskiem zestyków do punktu przełączania
- 1 Wlot kablowy M 20 x 1.5
- Budowa zgodnie z EN 50041
- Obudowa z tworzywa termoplastycznego
- z podwójną izolacją
- Dobra odporność na oleje i benzynę lakową
- duży wybór alternatywnych aktywatorów
- Głowicę można obracać o 4 x 90°
Klucz zamówieniowy
Oznaczenie typu produktuZS 336-11Z-M20
Numer artykułu (Numer katalogowy)151156136
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
Typ napędu zgodnie z DIN EN 50041B
Materiał obudowyTworzywo sztuczne, wzmocnione włóknem szklanym
Ciężar brutto119g
Dane ogólne - właściwości
Funkcje bezpieczeństwaTak
Liczba zestyków pomocniczych1
Liczba zestyków bezpieczeństwa1
Klasyfikacja
Normy, przepisyEN IEC 60947-5-1
Żywotność20Rok(lata)
Klasyfikacja bezpieczeństwa - Wyjścia bezpieczne
B10D Zestyk normalnie zamknięty (NC)20.000.000operacji
Dane mechaniczne
Element aktywującyTrzpień ruchomy
Żywotność mechaniczna, najmniejszy30.000.000operacji
Siła przełączania, minimalne12N
Szybkość najazdu, maksimum0,5m/s
Uwaga (Czas przełączania)Czas drgania zestyków odpowiednio do prędkości aktywacji
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
Długość czujnika38mm
Szerokość czujnika40,5mm
Wysokość czujnika103,5mm
Warunki otoczenia
IP - Stopień ochronyIP65IP67
Ambient temperature-30 ... +80 °C
Ambient conditions - Insulation values
Znamionowe napięcie izolacji Ui500 V
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
Kategoria użytkowania DC-134A
Element przełączający1 zestyk (NO), 1 zestyk (NC)
Zasada przełączaniaDziałanie migowe
Maksymalna częstotliwość przełączania5.000/h
Czas przełączania, maksimum2ms
Materiał zestyków, elektrycznychSrebro
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 14.08.2026, 23:27