ZSD-H
Numer katalogowy:101163725

Opis produktu
- Wieszak do bezpiecznego przechowywania wyłącznika zezwalającego
Dane zamówieniowe
Oznaczenie typu produktuZSD-H
Numer artykułu (Numer katalogowy)101163725
EAN (European Article Number)4030661504551
eCl@ss number, version 12.027-37-12-38
eCl@ss number, version 11.027-37-12-38
Numer eCl@ss, wersja 9.027-37-12-38
ETIM number, version 7.0EC002571
ETIM number, version 6.0EC002571
Właściwości ogólne
Ciężar brutto222g
Dane mechaniczne - Wymiary
Szerokość84mm
Wysokość53mm
Głębokość81mm
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 07.11.2026, 11:28