ZSD5/O.LTG.
Numer katalogowy:101199467
Archiwum

Opis produktu
- 3 poziomy WYŁĄCZONE-WŁĄCZONE-WYŁĄCZONE
- Obudowa z tworzywa termoplastycznego
- 1 Wlot kablowy M 20 x 1.5
- Dobra odporność na oleje i benzynę lakową
- nadaje się szczególnie do zastosowań związanych z robotyką, zgodnie z normami ANSI dotyczącymi robotyki
- Redundantna konfiguracja zestyków umożliwia przetwarzanie sygnałów przy użyciu konwencjonalnych modułów przekaźnikowych bezpieczeństwa
- Zestyki nie zamykają się przy resecie (poziom 3 -> poziom 1)
Dane zamówieniowe
Oznaczenie typu produktuZSD5/O.LTG.
Numer artykułu (Numer katalogowy)101199467
EAN (European Article Number)4030661521435
eCl@ss number, version 12.027-37-12-38
eCl@ss number, version 11.027-37-12-38
Numer eCl@ss, wersja 9.027-37-12-38
ETIM number, version 7.0EC002571
ETIM number, version 6.0EC002571
Certyfikaty - Normy
CertyfikatycULus
Właściwości ogólne
NormyCSA C22.2 Nr.14EN IEC 60204-1EN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1EN ISO 11161EN ISO 12100JIS C8201-5-1UL 508 1
Materiał obudowyTworzywo, Tworzywo termoplastyczne, samogasnące
Ciężar brutto190g
Dane ogólne - właściwości
Liczba zestyków NC1
Liczba zestyków NO2
Klasyfikacja
Normy, przepisyEN IEC 61508EN ISO 13849-1
B10D (zestyk NC):100.000operacji
B10D (zestyk NO)100.000operacji
Żywotność20Rok(lata)
Dane mechaniczne
Uwaga (Żywotność mechaniczna)Zestyk NO:
Stopień 1 - 2 - 1: 1 000 000 operacji
Stopień 1 - 2 - 3 - 1: 100 000 operacji
Stopień 1 - 2 - 1: 1 000 000 operacji
Stopień 1 - 2 - 3 - 1: 100 000 operacji
Mechanical data - Connection technique
Prowadzenie przewodów1 x M20 x 1,5
przyłączeTerminale śrubowe
Dopuszczalna średnica przewodu, najmniejszy7mm
Dopuszczalna średnica przewodu, maksimum13mm
Przekrój kabla, minimalne0,14 mm²
Przekrój kabla, maksimum1.5 mm²
Warunki otoczenia
IP - Stopień ochronyIP65
Temperatura otoczenia-10 ... +60 °C
Temperatura przechowywania i transportu-40 ... +80 °C
Odporność na wibracjeEksploatacja: 5 … 55 Hz, amplituda min. 0,5 mm / zniszczenie: 16,7 Hz, amplituda min. 1,5 mm
odporność na uderzenieEksploatacja: 100 m/s², zniszczenie: 1 000 m/s²
Ambient conditions - Insulation values
Znamionowe napięcie udarowe Uimp2,5kV
Dane elektryczne
Rated operating voltage250VAC
Prąd znamionowy3.000mA
Zewnętrzne zabezpieczenie przewodu i urządzenia10A f
Rezystancja zestyków, maksimum0,1Ω
Uwaga (Rezystancja nowych zestyków)w nowym stanie
Element przełączającyzestyk (NO), zestyk (NC)
Zasada przełączaniaWolnoprzełączające
Maksymalna częstotliwość przełączania1.200/h
Materiał zestyków, elektrycznychSrebro
Dane elektryczne - zestyki
Napięcie, kategoria użytkowania AC-15125VAC
Prąd, kategoria użytkowania AC-151,5A
Napięcie, kategoria użytkowania DC-13125VDC
Prąd, kategoria użytkowania DC-130,22A
Dane elektryczne - zestyki pomocnicze
Napięcie, kategoria użytkowania AC-15125VAC
Prąd, kategoria użytkowania AC-151A
Napięcie, kategoria użytkowania DC-13125VDC
Prąd, kategoria użytkowania DC-130,22A
Akcesoria
Zalecenie dot. urządzenia bezpieczeństwaSRB, 2-kanałowe z wykrywaniem zwarć międzykanałowych
Note
Uwaga (informacje ogólne)1) Gdy urządzenie jest używane w wilgotnych pomieszczeniach, należy stosować odpowiedni przewód przyłączeniowy.1) Niniejsze urządzenie zostało zbadane pod kątem wytrzymałości udarowej i ognioodporności zgodnie z UL508.Dopuszczalny jest jedynie przewód podwójnie ekranowanyModuł musi oferować możliwość kontroli zwarć międzykanałowych.Na życzenie dostępne są wersje specjalne z kablem przyłączeniowym.
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 14.11.2026, 08:54