ZSD6CC
Numer katalogowy:103043704

Opis produktu
- Obudowa z tworzywa termoplastycznego
- 1 Wlot kablowy M 20 x 1.5
- Dobra odporność na oleje i benzynę lakową
- nadaje się szczególnie do zastosowań związanych z robotyką, zgodnie z normami ANSI dotyczącymi robotyki
- Redundantna konfiguracja zestyków umożliwia przetwarzanie sygnałów przy użyciu konwencjonalnych modułów przekaźnikowych bezpieczeństwa
- Zestyki nie zamykają się przy resecie (poziom 3 -> poziom 1)
Dane zamówieniowe
Oznaczenie typu produktuZSD6CC
Numer artykułu (Numer katalogowy)103043704
EAN (European Article Number)4030661623368
eCl@ss number, version 12.027-37-12-38
eCl@ss number, version 11.027-37-12-38
Numer eCl@ss, wersja 9.027-37-12-38
ETIM number, version 7.0EC002571
ETIM number, version 6.0EC002571
Certyfikaty - Normy
CertyfikatycULus
Właściwości ogólne
NormyEN IEC 60947-5-1EN IEC 60947-5-8EN ISO 13849-1
Materiał obudowyTworzywo, Tworzywo termoplastyczne, samogasnące
Ciężar brutto180g
Dane ogólne - właściwości
Przycisk, dodatkowyTak
Liczba zestyków NC1
Liczba zestyków NO2
Klasyfikacja
Normy, przepisyEN IEC 61508EN ISO 13849-1
Poziom zapewnienia bezpieczeństwa, dod
Kategoria bezpieczeństwa3
B10D (zestyk NC):100.000operacji
Dane mechaniczne
Uwaga (Żywotność mechaniczna)Zestyk NO:
Stopień 1 - 2 - 1: 1 000 000 operacji
Stopień 1 - 2 - 3 - 1: 100 000 operacji
Stopień 1 - 2 - 1: 1 000 000 operacji
Stopień 1 - 2 - 3 - 1: 100 000 operacji
Skok wymuszonego rozwarcia4,7mm
Siła wymuszonego rozwarcia, minimalne70N
Mechanical data - Connection technique
Prowadzenie przewodów1 x M20 x 1,5
przyłączePrzyłącza zaciskowe
Dopuszczalna średnica przewodu, najmniejszy7mm
Dopuszczalna średnica przewodu, maksimum13mm
Przekrój kabla, minimalne0,2 mm²
Przekrój kabla, maksimum1.5 mm²
Warunki otoczenia
IP - Stopień ochronyIP65
Temperatura otoczenia-10 ... +60 °C
Temperatura przechowywania i transportu-40 ... +80 °C
Wilgotność względna, minimum45%
Wilgotność względna, maksimum85%
Uwaga (wilgotność względna)zapobiegający skraplaniu
Odporność na wibracjeEksploatacja: 5 … 55 Hz, amplituda min. 0,5 mm / zniszczenie: 16,7 Hz, amplituda min. 1,5 mm
odporność na uderzenieEksploatacja: 150 m/s², zniszczenie: 1 000 m/s²
Ambient conditions - Insulation values
Znamionowe napięcie udarowe Uimp1,5kV
Dane elektryczne
Rated operating voltage250VAC
Prąd znamionowy2.500mA
Zewnętrzne zabezpieczenie przewodu i urządzenia10A f
Element przełączającyzestyk (NO), zestyk (NC)
Zasada przełączaniaWolnoprzełączające
Maksymalna częstotliwość przełączania1.200/h
Materiał zestyków, elektrycznychSrebro
Dane elektryczne - zestyki
Napięcie, kategoria użytkowania AC-15125VAC
Prąd, kategoria użytkowania AC-151,5A
Napięcie, kategoria użytkowania DC-13125VDC
Prąd, kategoria użytkowania DC-130,22A
Dane elektryczne - zestyki pomocnicze
Napięcie, kategoria użytkowania AC-15125VAC
Prąd, kategoria użytkowania AC-151A
Napięcie, kategoria użytkowania DC-13125VDC
Prąd, kategoria użytkowania DC-130,22A
Akcesoria
Zalecenie dot. urządzenia bezpieczeństwaSRB, 2-kanałowe z wykrywaniem zwarć międzykanałowych
Note
Uwaga (informacje ogólne)1) Gdy urządzenie jest używane w wilgotnych pomieszczeniach, należy stosować odpowiedni przewód przyłączeniowy.1) Niniejsze urządzenie zostało zbadane pod kątem wytrzymałości udarowej i ognioodporności zgodnie z UL508.Dopuszczalny jest jedynie przewód podwójnie ekranowanyModuł musi oferować możliwość kontroli zwarć międzykanałowych.Na życzenie dostępne są wersje specjalne z kablem przyłączeniowym.
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 07.11.2026, 23:29