ZSM 241-01XR-R
Numer katalogowy:101174458

Klucz zamówieniowy
Oznaczenie typu produktuZSM 241-01XR-R
Numer artykułu (Numer katalogowy)101174458
EAN (European Article Number)4030661303765
eCl@ss number, version 12.027-27-06-01
eCl@ss number, version 11.027-27-06-01
Numer eCl@ss, wersja 9.027-27-06-01
ETIM number, version 7.0EC000030
ETIM number, version 6.0EC000030
Właściwości ogólne
NormyBG-GS-ET-15EN IEC 60947-5-1
Obudowaprostokątne
Materiał obudowyTworzywo sztuczne, tworzywo termoplastyczne wzmocnione włóknem szklanym, samogasnące
Ciężar brutto240g
Dane ogólne - właściwości
Możliwość stosowania w windachTak
Funkcje bezpieczeństwaTak
Liczba zestyków bezpieczeństwa1
Klasyfikacja bezpieczeństwa - Wyjścia bezpieczne
B10D Zestyk normalnie zamknięty (NC)50.000operacji
Dane mechaniczne
Element aktywującyTrzpień ruchomy
Pozycja zatrzaskiwaniadół
Umiejscowienie dławicy kablowejprawe
Żywotność mechaniczna, najmniejszy50.000operacji
Mechanical data - Connection technique
przyłączeKabel podłączony fabrycznie
Dane mechaniczne - Wymiary
Długość czujnika94mm
Szerokość czujnika33mm
Wysokość czujnika33mm
Warunki otoczenia
IP - Stopień ochronyIP54
Ambient temperature-25 ... +40 °C
Ambient conditions - Insulation values
Znamionowe napięcie izolacji Ui250 VAC
Znamionowe napięcie udarowe Uimp4kV
Dane elektryczne
Znamionowy prąd cieplny4A
Znamionowe napięcie AC dla sterowników, 50 Hz, maksimum230VAC
Kategoria użytkowania AC-15230VAC
Kategoria użytkowania AC-154A
Kategoria użytkowania DC-1324VDC
Kategoria użytkowania DC-134A
Element przełączający1 zestyki (NC)
Zasada przełączaniaMagnetyczny system migowyReset elektromagnetycznyZatrzask
Materiał zestyków, elektrycznychSrebro
Dane elektryczne - wejście sterowania cewki
Switch-on time, maximum9s
Off-duty time, minimum291s
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 30.07.2026, 12:07