ZUGSTANGE 1000 MM
Numer katalogowy:101072426

Dane zamówieniowe
Oznaczenie typu produktuZUGSTANGE 1000 MM
Numer artykułu (Numer katalogowy)101072426
EAN (European Article Number)4030661110653
Właściwości ogólne
Ciężar brutto235g
Dane mechaniczne - Wymiary
Długość1.000mm
Szerokość12mm
Głębokość2,5mm
Pozostałe dane
Uwaga (zastosowania aplikacyjne)Zugstange 1000M für AY 03
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 14.10.2026, 22:03