ZV12H 235-11ZZ
Numer katalogowy:151095086

Opis produktu
- Dodatkowa uszczelka między głowicą aktywatora i obudową
- Obudowa metalowa
- duży wybór alternatywnych aktywatorów
- Dobra odporność na oleje i benzynę lakową
- 30 mm x 63,5 mm x 30 mm
- Głowicę można obracać o 4 x 90°
- Szczegóły montażu wg EN 50047
- Kąt dźwnigni ustawiany w krokach co 10°