ZV14H 236 ST-AS
Archiwum
Numer katalogowy:103014405

Opis produktu
- Konektor M12 AS-Interface
- Obudowa z tworzywa termoplastycznego
- duży wybór alternatywnych aktywatorów
- Dobra odporność na oleje i benzynę lakową
- 30 mm x 77 mm x 30 mm
- Głowicę można obracać o 4 x 90°
- Szczegóły montażu wg EN 50047
- Dioda LED i wyświetlacz stanu AS-Interface
- Zintegrowany AS-Interface
- Odpowiedni dla AS-i Power24
- Kąt dźwnigni ustawiany w krokach co 10°