ZV1H 235-11Z-ST-1637
Numer katalogowy:153002148

Opis produktu
- Działanie migowe ze stałym naciskiem zestyków do punktu przełączania
- 1 konektor M12, 4-polowy
- Obudowa metalowa
- duży wybór alternatywnych aktywatorów
- Dobra odporność na oleje i benzynę lakową
- 30 mm x 63,5 mm x 30 mm
- Głowicę można obracać o 4 x 90°
- Szczegóły montażu wg EN 50047
- Kąt dźwnigni ustawiany w krokach co 10°