ZV7H 235-11Z-M20
Numer katalogowy:151168066

Opis produktu
- Obudowa metalowa
- duży wybór alternatywnych aktywatorów
- Dobra odporność na oleje i benzynę lakową
- 30 mm x 63,5 mm x 30 mm
- Głowicę można obracać o 4 x 90°
- Szczegóły montażu wg EN 50047
- wyłącznie do pozycjonowania
- Kąt dźwnigni ustawiany w krokach co 10°
Klucz zamówieniowy
Oznaczenie typu produktuZV7H 235-11Z-M20
Numer artykułu (Numer katalogowy)151168066
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
NormyBG-GS-ET-15EN IEC 60947-5-1EN ISO 13849-1
ObudowaBudowa znormalizowana
Materiał obudowyMetal, Odlew ciśnieniowy cynkowy
Materiał dźwigniMetal
Ciężar brutto225g
Klasyfikacja
Normy, przepisyEN ISO 13849-1
Żywotność20Rok(lata)
Dane mechaniczne
Element aktywującyDźwignia z rolką
Materiał rolkiTworzywo
Żywotność mechaniczna, najmniejszy20.000.000operacji
Szybkość najazdu, maksimum1m/s
Uwaga (prędkość aktywacji)Prędkość najazdu przy kącie najazdu 30° w stosunku do osi wyłącznika
Moment aktywujący, minimalne0,2Nm
Mechanical data - Connection technique
przyłączePołączenie śrubowe M20 x 1.5
Przekrój kabla, minimalne0.75 mm²
Przekrój kabla, maksimum2.5 mm²
uwagaWszystkie specyfikacje uwzględniają końcówki kablowe.
Dane mechaniczne - Wymiary
Długość czujnika49mm
Szerokość czujnika30mm
Wysokość czujnika160,5mm
Warunki otoczenia
IP - Stopień ochronyIP65IP67
Ambient temperature-40 ... +80 °C
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
Kategoria użytkowania DC-131A
Element przełączający1 zestyk (NO), 1 zestyk (NC)
Zasada przełączaniaDziałanie migowe
Maksymalna częstotliwość przełączania5.000/h
Materiał zestyków, elektrycznychSrebro
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 22.07.2026, 12:42