ZV7H 235-11Z-RVA-2899-1
Numer katalogowy:153055646

Opis produktu
- Obudowa metalowa
- duży wybór alternatywnych aktywatorów
- Dobra odporność na oleje i benzynę lakową
- 30 mm x 63,5 mm x 30 mm
- Głowicę można obracać o 4 x 90°
- Szczegóły montażu wg EN 50047
- wyłącznie do pozycjonowania
- Kąt dźwnigni ustawiany w krokach co 10°