ZV7H 236-11Z-RVA-2272/2654
Archiwum
Numer katalogowy:101211006

Opis produktu
- Obudowa z tworzywa termoplastycznego
- Dobra odporność na oleje i benzynę lakową
- duży wybór alternatywnych aktywatorów
- 30 mm x 58,5 mm x 30 mm
- z podwójną izolacją
- Szczegóły montażu wg EN 50047
- Głowicę można obracać o 4 x 90°
- wyłącznie do pozycjonowania
- Kąt dźwnigni ustawiany w krokach co 10°