schmersal_s_icon.png

A-K19P-M23-S-G-10M-BK-X X-X-1

Código do item: 101209915

Downloads

TraceParts Dados CAD
ePLAN Dados
CADENAS CAD Dados
SISTEMA Dados
  • Cabo de ligação
  • 19 pólos

Código para encomenda

Descrição do tipo de produtos

A-K19P-M23-S-G-10M-BK-X X-X-1

Número de artigo (Número de encomenda)

101209915

Número eCl@ss, versão 12.0

27-06-03-11

Número eCl@ss, versão 11.0

27-06-03-11

Número eCl@ss, versão 9.0

27-06-03-11

Número ETIM, versão 7.0

EC001855

Número ETIM, versão 6.0

EC001855

Propriedades globais

Versão

reto

Cor do corpo da alavanca

Preto

Propriedades globais - Características

Número dos fios condutores

19

Dados mecânicos - dimensões

Comprimento do cabo

10 m

Material do manto do cabo

PVC

Descrição dos pinos

PIN 1

branco

PIN 2

vermelho

PIN 3

Cinza

PIN 4

amarelo

PIN 5

verde

PIN 6

Azul

PIN 7

violeta

PIN 8

Rosa

PIN 9

cinza - rosa

PIN 10

vermelho - azul

PIN 11

branco - verde

PIN 12

Preto

PIN 13

branco - amarelo

PIN 14

amarelo - marrom

PIN 15

branco - cinza

PIN 16

cinza - marrom

PIN 17

branco - rosa

PIN 18

marrom - verde

PIN 19

Marrom


ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP

Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.

Gerado em 09/05/2025 23:05