schmersal_s_icon.png

A-K4P-M8-S-W-5M-GY-1-X-X-4

Código do item: 103011349

Downloads

TraceParts Dados CAD
ePLAN Dados
CADENAS CAD Dados
SISTEMA Dados
Descrição do tipo de produtos:

(1)-(2)-(3)-(4)-(5)-(6)-(7)-(8)-(9)-(10)-(11)-(12)-(13)-(14)


(1)
ACabo de ligação
AHTCabo de ligação para alta temperatura
AIECabo de ligação Industrial Ethernet
VCabo de ligação
VIECondutor de ligação Industrial Ethernet
SConector sem cabo

(2)a
Kconector fêmea
KKAcoplamento-acoplamento
SConector
SSConector - conector
SKConector - acoplamento

(2)b
3P3-pólos
4P4-pólos
5P5-pólos
6P6-pólos
7P7-pólos
8P8-pólos
9P9-pólos
10P10-pólos
11P11-pólos
12P12-pólos
23P23-pólos
2P+PE2-pólos + PE
3P+PE3-pólos + PE

(3)
M8M8/circular de 8 mm
M12M12
M18M18
M23M23
DIN43650DIN 43650

(4)
RRetenção com encravamento
STravamento do parafuso

(5)
Greto
Wangular

(6)
Xsem
0.3M0,3 m
0,5M0,5 m
1M1 m
1,5M1,5 m
2M2 m
2.5M2,5 m
3M3 m
5M5 m
10M10 m
15M15 m
20M20 m

(7)
Xsem
BKPreto
GYcinza
OGLaranja
WHBranco

(8)
X-
1PVC
2PUR
3Borracha
4Silicone
5PTFE

(9)
XNeutro
1LP1x LED - PNP
2LP2x LED - PNP
3LP3x LED - PNP

(10)
Xsem
ACodificação A
BCodificação B

(11)
1sem
2UL
3CSA
4USA/CAN

(12)
69IP69K

(13)
VAMaterial rosca / porca estriada aço inoxidável (VA)

(14)
0750,75 mm² Secção do cabo
Nem todas as variações listadas no código do pedido estão disponíveis e/ou são tecnicamente viáveis.
  • Cabo de ligação
  • 4 pólos

Código para encomenda

Descrição do tipo de produtos

A-K4P-M8-S-W-5M-GY-1-X-X-4

Número de artigo (Número de encomenda)

103011349

EAN (European Article Number)

4030661477022

Número eCl@ss, versão 12.0

27-06-03-11

Número eCl@ss, versão 11.0

27-06-03-11

Número eCl@ss, versão 9.0

27-06-03-11

Número ETIM, versão 7.0

EC001855

Número ETIM, versão 6.0

EC001855

Homologações - Instruções

Certificados

cULus

Propriedades globais

Instruções

EN IEC 61076-2-104

Peso bruto

170 g

Propriedades globais - Características

Número de pólos

4

Número dos fios condutores

4

Dados mecânicos

Binário, máximo

0,6 Nm

Dados mecânicos - dimensões

Comprimento do cabo

5 m

Seção do cabo/fio

0,25 mm2

Diâmetro do cabo

4,7 mm

Raio de curvatura (fixo)

5 x Ø-Cabo

Raio de curvatura (Movido)

10 x Ø-Cabo

Cor do revestimento do cabo

Cinza

Material do manto do cabo

PVC

Dados mecânicos - conectores de encaixe lado A

Conector

Conector femea, M8

Formato

Angulado

Bloqueio do conector

Travamento do parafuso

Material da união roscada

Filme metálico, CuZn, niquelado

Material de corpo do punho

Plástico, TPU

Cor do corpo da alavanca

Cinza

Ambiente

Tipo de proteção

IP65

IP67

IP69

Temperatura ambiente (conector)

-30 ... +90 °C

Temperatura ambiente (fixo)

-25 ... +80 °C

Temperatura ambiente (movido)

+0 ... +80 °C

Dados elétricos

Corrente de ensaio térmico

4 A

Medição da tensão de operação

60 VAC

Medição da tensão de operação

60 VDC

Corrente operacional nominal

4.000 mA

Descrição dos pinos

PIN 1

Marrom

PIN 2

branco

PIN 3

Azul

PIN 4

Preto

Filtro de idioma

Faça download da versão mais recente do Adobe Reader


ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP

Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.

Gerado em 12/01/2025 17:10