schmersal_s_icon.png

A-K8P-M12-S-G-5M-BK-1-X-A-4-69-VA

Código do item: 101210560

Downloads

TraceParts Dados CAD
ePLAN Dados
CADENAS CAD Dados
SISTEMA Dados
Descrição do tipo de produtos:

(1)-(2)-(3)-(4)-(5)-(6)-(7)-(8)-(9)-(10)-(11)-(12)-(13)-(14)


(1)
ACabo de ligação
AHTCabo de ligação para alta temperatura
AIECabo de ligação Industrial Ethernet
VCabo de ligação
VIECondutor de ligação Industrial Ethernet
SConector sem cabo

(2)a
Kconector fêmea
KKAcoplamento-acoplamento
SConector
SSConector - conector
SKConector - acoplamento

(2)b
3P3-pólos
4P4-pólos
5P5-pólos
6P6-pólos
7P7-pólos
8P8-pólos
9P9-pólos
10P10-pólos
11P11-pólos
12P12-pólos
23P23-pólos
2P+PE2-pólos + PE
3P+PE3-pólos + PE

(3)
M8M8/circular de 8 mm
M12M12
M18M18
M23M23
DIN43650DIN 43650

(4)
RRetenção com encravamento
STravamento do parafuso

(5)
Greto
Wangular

(6)
Xsem
0.3M0,3 m
0,5M0,5 m
1M1 m
1,5M1,5 m
2M2 m
2.5M2,5 m
3M3 m
5M5 m
10M10 m
15M15 m
20M20 m

(7)
Xsem
BKPreto
GYcinza
OGLaranja
WHBranco

(8)
X-
1PVC
2PUR
3Borracha
4Silicone
5PTFE

(9)
XNeutro
1LP1x LED - PNP
2LP2x LED - PNP
3LP3x LED - PNP

(10)
Xsem
ACodificação A
BCodificação B

(11)
1sem
2UL
3CSA
4USA/CAN

(12)
69IP69K

(13)
VAMaterial rosca / porca estriada aço inoxidável (VA)

(14)
0750,75 mm² Secção do cabo
Nem todas as variações listadas no código do pedido estão disponíveis e/ou são tecnicamente viáveis.
  • 5 m
  • Cabo de ligação
  • 8 pólos

Código para encomenda

Código ACE Schmersal

193867

Descrição do tipo de produtos

A-K8P-M12-S-G-5M-BK-1-X-A-4-69-VA

Número de artigo (Número de encomenda)

101210560

EAN (European Article Number)

4030661387246

Número eCl@ss, versão 12.0

27-06-03-11

Número eCl@ss, versão 11.0

27-06-03-11

Número eCl@ss, versão 9.0

27-06-03-11

Número ETIM, versão 7.0

EC001855

Número ETIM, versão 6.0

EC001855

Propriedades globais

Instruções

EN IEC 61076-2-101

Peso bruto

260 g

Propriedades globais - Características

Compatível com correntes de arrasto

Sim

Número dos fios condutores

8

Dados mecânicos

Binário, máximo

0,4 Nm

Dados mecânicos - dimensões

Comprimento do cabo

5 m

Número dos fios condutores

8

Seção do cabo/fio

0,21 mm2

Diâmetro do cabo

5,7 mm

Raio de curvatura (fixo)

5 x Ø-Cabo

Raio de curvatura (Movido)

10 x Ø-Cabo

Cor do revestimento do cabo

Preto

Material do manto do cabo

PVC

Dados mecânicos - conectores de encaixe lado A

Conector

Conector femea, M12

Formato

reto

Codificação do conector

A

Bloqueio do conector

Travamento do parafuso

Material da união roscada

Metal, V4A

Material de corpo do punho

Plástico, TPU

Cor do corpo da alavanca

Preto

Ambiente

Tipo de proteção

IP65

IP67

IP69K

Temperatura ambiente (conector)

-25 ... +90 °C

Temperatura ambiente (fixo)

-30 ... +105 °C

Temperatura ambiente (movido)

-10 ... +105 °C

Dados elétricos

Corrente de ensaio térmico

2 A

Medição da tensão de operação

30 VAC

Medição da tensão de operação

30 VDC

Corrente operacional nominal

2.000 mA

Descrição dos pinos

PIN 1

Marrom

PIN 2

branco

PIN 3

Azul

PIN 4

Preto

PIN 5

Cinza

PIN 6

violeta

PIN 7

vermelho

PIN 8

Rosa


ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP

Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.

Gerado em 14/07/2025 15:30