schmersal_s_icon.png

ABRAÇADEIRA DE CABO DUPLO 3 MM AÇO INOXIDÁVEL

Código do item: 101190917

Downloads

TraceParts Dados CAD
ePLAN Dados
CADENAS CAD Dados
SISTEMA Dados
  • para cabo de tração Ø 3 mm

Código para encomenda

Código ACE Schmersal

515119

Descrição do tipo de produtos

ABRAÇADEIRA DE CABO DUPLO 3 MM AÇO INOXIDÁVEL

Número de artigo (Número de encomenda)

101190917

EAN (European Article Number)

4030661352268

Número eCl@ss, versão 12.0

23-13-01-03

Número eCl@ss, versão 11.0

23-13-01-03

Número eCl@ss, versão 9.0

23-13-01-03

Número ETIM, versão 7.0

EC011135

Número ETIM, versão 6.0

EC011590

Propriedades globais

Material

Aço inoxidável NIRO

Peso bruto

13 g

Orientação

Orientação (geral)

Peças em conformidade com a imagem. Desvios dimensionais e de design reservados!


ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP

Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.

Gerado em 17/07/2025 02:32