schmersal_s_icon.png

ACC-NRS-M5X29-FHS-2PCS

Código do item: 103040844

Downloads

TraceParts Dados CAD
ePLAN Dados
CADENAS CAD Dados
SISTEMA Dados

Código para encomenda

Descrição do tipo de produtos

ACC-NRS-M5X29-FHS-2PCS

Número de artigo (Número de encomenda)

103040844

EAN (European Article Number)

4030661555706

Número eCl@ss, versão 12.0

27-27-26-92

Número eCl@ss, versão 11.0

27-27-26-92

Número eCl@ss, versão 9.0

27-27-26-92

Número ETIM, versão 7.0

EC002594

Número ETIM, versão 6.0

EC002594

Propriedades globais

Material

Metal zincado

Peso bruto

10 g

Dados mecânicos

Versão dos parafusos de fixação

M5X29

Nota (versão dos parafusos de fixação)

Os parafusos devem ser protegidos adicionalmente contra um desaperto imprevisível (por exemplo, por vibração). Recomendamos a utilização de um verniz de fixação de parafusos para este efeito.

Versão da cabeça do parafuso

Parafuso de cabeça chata unidirecional

Classe de resistência

8.8

Escopo do fornecimento

Escopo do fornecimento do material Mintage

2x parafusos de segurança


ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP

Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.

Gerado em 08/09/2025 17:48