schmersal_s_icon.png

ACC-PWR-PLY-S

Código do item: 101192433

Downloads

ePLAN Dados
SISTEMA Dados
  • Para guiar o cabo onde o seu percurso não seja uma linha reta
  • para cabo de tração Ø 5 mm

Código para encomenda

Código ACE Schmersal

572052

Descrição do tipo de produtos

ACC-PWR-PLY-S

Número de artigo (Número de encomenda)

101192433

EAN (European Article Number)

4030661362069

Número eCl@ss, versão 12.0

23-34-03-03

Número eCl@ss, versão 11.0

23-34-03-03

Número eCl@ss, versão 9.0

23-34-03-03

Número ETIM, versão 7.0

EC002217

Número ETIM, versão 6.0

EC002217

Propriedades globais

Material

Aço inoxidável NIRO

Peso bruto

86 g

Orientação

Orientação (geral)

De acordo com a norma ISO 13850, as polias apenas podem ser montadas onde se possa ver a totalidade do percurso do cabo de acionamento.


ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP

Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.

Gerado em 09/09/2025 01:15