schmersal_s_icon.png

ATUADOR AZ/AZM 415-B30-01

Código do item: 101139953

Downloads

TraceParts Dados CAD
ePLAN Dados
CADENAS CAD Dados
SISTEMA Dados

Código para encomenda

Código ACE Schmersal

194545

Descrição do tipo de produtos

ATUADOR AZ/AZM 415-B30-01

Número de artigo (Número de encomenda)

101139953

EAN (European Article Number)

4030661282466

Número eCl@ss, versão 12.0

27-27-26-06

Número eCl@ss, versão 11.0

27-27-26-06

Número eCl@ss, versão 9.0

27-27-26-06

Número ETIM, versão 7.0

EC001487

Número ETIM, versão 6.0

EC001487

Propriedades globais

Material do invólucro

Metal leve fundido sob pressão, pintura de fábrica

Material do atuador

zinco fundido sob pressão

Material dos acionadores

Alumínio

Material do destravamento de emergência de fuga (anti-pânico)

Material, revestido a plástico

Peso bruto

1.068 g

Propriedades globais - Características

trinco anti-pânico

Sim

Dados mecânicos

Dobradiça de porta

À direita

Força de corte

25.000 N

atuador montado

Lado interno

Dados mecânicos - dimensões

Comprimento do atuador

34 mm

Largura do atuador

75 mm

Altura do atuador

78 mm

Comprimento do destravamento de emergência de fuga (anti-pânico)

90 mm

Largura do destravamento de emergência de fuga (anti-pânico)

157 mm

Altura do destravamento de emergência de fuga (anti-pânico)

82 mm


ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP

Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.

Gerado em 03/06/2025 19:52