schmersal_s_icon.png

ATUADOR AZM 161-B1ES

Código do item: 101171859

Downloads

ePLAN Dados
SISTEMA Dados
  • Atuador reto
  • Particularmente apropriado para portas deslizantes

Código para encomenda

Código ACE Schmersal

11930909

Descrição do tipo de produtos

ATUADOR AZM 161-B1ES

Número de artigo (Número de encomenda)

101171859

EAN (European Article Number)

4030661299600

Número eCl@ss, versão 12.0

27-27-26-06

Número eCl@ss, versão 11.0

27-27-26-06

Número eCl@ss, versão 9.0

27-27-26-06

Número ETIM, versão 7.0

EC001487

Número ETIM, versão 6.0

EC001487

Propriedades globais

Nível de codificação conforme EN ISO 14119

baixa

Material do atuador

Aço inoxidável (V2A)

Peso bruto

30 g

Dados mecânicos

Atuador

reto

Folga do atuador da direção de acionamento

2 mm

Orientação

Orientação (geral)

Em portas giratórias, o raio mínimo de acionamento em linha com o plano do atuador é de 150 mm

Em portas giratórias, o raio mínimo de acionamento em linha com o plano do atuador é de 180 mm


ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP

Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.

Gerado em 23/05/2025 19:26