schmersal_s_icon.png

ATUADOR AZM 161-B6

Código do item: 101144420

Downloads

ePLAN Dados
SISTEMA Dados
  • Atuador flexivel
  • Particularmente apropriado para proteções articuladas

Código para encomenda

Código ACE Schmersal

194086

Descrição do tipo de produtos

ATUADOR AZM 161-B6

Número de artigo (Número de encomenda)

101144420

EAN (European Article Number)

4030661283210

Número eCl@ss, versão 12.0

27-27-26-06

Número eCl@ss, versão 11.0

27-27-26-06

Número eCl@ss, versão 9.0

27-27-26-06

Número ETIM, versão 7.0

EC001487

Número ETIM, versão 6.0

EC001487

Propriedades globais

Nível de codificação conforme EN ISO 14119

baixa

Material do atuador

Aço inoxidável (V2A)

Peso bruto

36 g

Dados mecânicos

Atuador

flexível

Orientação

Orientação (geral)

Em portas giratórias, o raio mínimo de acionamento em linha com o plano do atuador é de 95 mm, é regulável mediante uma chave hexagonal de 2,5 mm (a).

Em proteções articuladas, raio de atuação mínimo de 95 mm em relação ao plano do atuador, ajustável utilizando uma chave allen SW 2,5 mm (b)

O eixo da dobradiça deve ser 11 mm acima da aresta superior do comutador de segurança e no mesmo plano


ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP

Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.

Gerado em 30/05/2025 12:56