AZ 415-33ZPDK-M20
Código do item:101164611

Descrição do produto
- para portas duplas
- 3 interruptores em um invólucro com princípios de accionamento distintos
- 141 mm x 125 mm x 46,5 mm
- Invólucro metálico
- Longa durabilidade
- Contatos com alto nível de segurança com tensões baixas
- Retenção por esferas regulável até 400 N
- 2 Entradas de condutor M 20 x 1.5
- Atuador sobre molas