AZM 161CC-12/12RIED/TU-024-B1
Código do item:103035469

Descrição do produto
- 1 entrada de condutor M 20 x 1.5
- Conexão por parafuso
- Desbloqueio auxiliar, do lado da tampa / da parte superior
- Dispositivo de destravamento de emergência (anti-pânico)
- Formato compacto
- Bloqueio com proteção contra travamento incorreto.
- Codificação individual
- Nível de codificação ELEVADO de acordo com ISO 14119
- Isolamento protegido
- alta força de fechamento
- Longa durabilidade
- 130 mm x 90 mm x 30 mm
- Particularmente apropriado para portas deslizantes