AZM 161SK-12/12RI-024-B6R
Código do item:101215869

Descrição do produto
- 1 entrada de condutor M 20 x 1.5
- Conexão por parafuso
- Destravamento auxiliar lateral
- na versão à direita
- Formato compacto
- Para raios de atuação pequenos alinhados com ou a 90° em relação ao plano do atuador
- Bloqueio com proteção contra travamento incorreto.
- Codificação individual
- Nível de codificação ELEVADO de acordo com ISO 14119
- Isolamento protegido
- alta força de fechamento
- Longa durabilidade
- 130 mm x 90 mm x 30 mm