AZM 161SK-12/12RIAT-024G-B1
Código do item:103000011

Descrição do produto
- Conexão por parafuso
- Destravamento auxiliar lateral
- 2 Entradas de condutor M 16 x 1.5
- Formato compacto
- Bloqueio com proteção contra travamento incorreto.
- Codificação individual
- Nível de codificação ELEVADO de acordo com ISO 14119
- Isolamento protegido
- alta força de fechamento
- Longa durabilidade
- 130 mm x 90 mm x 30 mm
- Particularmente apropriado para portas deslizantes