AZM 161SK-12/12RITU-024- B6L
Código do item:101215867

Descrição do produto
- 1 entrada de condutor M 20 x 1.5
- Conexão por parafuso
- Desbloqueio de emergência de fuga, Traseiro - parte de trás
- na versão à esquerda
- Formato compacto
- Para raios de atuação pequenos alinhados com ou a 90° em relação ao plano do atuador
- Bloqueio com proteção contra travamento incorreto.
- Codificação individual
- Nível de codificação ELEVADO de acordo com ISO 14119
- Isolamento protegido
- alta força de fechamento
- Longa durabilidade
- 130 mm x 90 mm x 30 mm