AZM 170-02ZRI-ST-B5-2197 24VAC/DC
Código do item:101144339

Descrição do produto
- Conector M12, 4 polos
- Conector codificação A ou B
- Destravamento auxiliar lateral
- Isolamento protegido
- Codificação individual
- Nível de codificação ELEVADO de acordo com ISO 14119
- 90 mm x 84 mm x 30 mm
- Formato compacto
- Bloqueio com proteção contra travamento incorreto.
- Longa durabilidade
- alta força de fechamento
- Particularmente adequado para a montagem frontal