AZM 170-11ZRIA-B6R 24VAC/DC
Código do item:101140807

Descrição do produto
- 1 entrada de condutor M 20 x 1.5
- Método de terminação IDC
- Desbloqueio auxiliar
- Isolamento protegido
- Codificação individual
- Nível de codificação ELEVADO de acordo com ISO 14119
- 90 mm x 84 mm x 30 mm
- Formato compacto
- Bloqueio com proteção contra travamento incorreto.
- Longa durabilidade
- alta força de fechamento
- na versão à direita
- Para raios de atuação pequenos alinhados com ou a 90° em relação ao plano do atuador