AZM 170SK-02/10ZRI-B5-2197 24VAC/DC
Código do item:103045797

Descrição do produto
- Destravamento auxiliar lateral
- Conexão por parafuso
- Isolamento protegido
- Codificação individual
- Nível de codificação ELEVADO de acordo com ISO 14119
- 90 mm x 84 mm x 30 mm
- Formato compacto
- Bloqueio com proteção contra travamento incorreto.
- Longa durabilidade
- alta força de fechamento
- Particularmente adequado para a montagem frontal