schmersal_s_icon.png
AZM 40

AZM 40

  • Forma construtiva pequena e plana
  • 119,5 mm x 40 mm x 20 mm
  • alta força de fechamento 2000 N
  • Força de retenção 25 N
  • Proteção contra manipulação conforme a necessidade graças à tecnologia RFID
  • Codificação individual com nível de codificação elevado conforme ISO 14119
  • Apenas uma versão para portas de batente e de correr
  • Atuador pode aproximar o bloqueio sem níveis num ângulo de 180 .
  • Montagem simétrica, possível aparafusamento de ambos os lados