AZM 415-11/11ZPK14H 110VAC
Arquivo
Código do item:101174535

Descrição do produto
- Retenção por esferas regulável até 400 N
- sem problemas para abrir portas emperradas através do sistema de alavancas articuladas
- Princípios de acionamento diferentes dos miolos dos atuadores
- apropriado para a categoria de comando 4
- A posição do dispositivo de segurança pode ser consultada
- Atuador sobre molas
- 130 mm x 144 mm x 56 mm
- Invólucro metálico
- Bloqueio com proteção contra travamento incorreto.
- Tipo reforçado
- Longa durabilidade
- 2 Entradas de condutor M 20 x 1.5
- Terminal de parafuso