AZM 415-22ZPK-M20 24VAC/DC
Arquivo
Código do item:101152789

Descrição do produto
- Retenção por esferas regulável até 400 N
- 2 interruptores em um invólucro
- sem problemas para abrir portas emperradas através do sistema de alavancas articuladas
- 130 mm x 100 mm x 46,5 mm
- entrada de condutor M20 x 1,5
- Invólucro metálico
- Bloqueio com proteção contra travamento incorreto.
- Tipo reforçado
- Longa durabilidade
- 2 Entradas de condutor M 20 x 1.5
- Terminal de parafuso