AZM300B-I2-ST-AS-A-P
Código do item:103005904


Descrição do produto
- Invólucro em termoplástico
- Codificação individual programável repetidamente com tecnologia RFID
- Nível de codificação ELEVADO de acordo com ISO 14119
- Próprio para portas basculantes e corrediças
- 3 direcções diferentes de acionamento
- Supervisão de atuadores
- Princípio de travamento por corrente elétrica
- Fornecimento do ímã 24 VDC (Aux)
- design Higiênico
- Grau de proteção IP69
- Chave de segurança com interface AS-i Safety integrada
- Codificação universal, repetitiva ou codificação individual graças à tecnologia RFID
- Variantes I com nível de codificação ELEVADO conforme a ISO 14119
- 2 níveis de encaixe integrados