AZM400Z-ST-1P2P
Código do item:103003590


Descrição do produto
- Codificação universal com tecnologia RFID
- Conector M12, 8 polos
- Supervisão de fechamento
- 1 Saída para diagnóstico
- rearme manual
- Sistema biestável, acionado por motor
- Força de engate 10.000 N
- Possibilidade de destravamento contra uma força transversal de até 300 N
- PL e / cat. 4 / SIL 3 para função de travamento e retenção de segurança
- Comando de dois canais da função de retenção
- Funcionamento em saídas de comutação P/P e P/N
- Elevada tolerância do atuador
Faça login para ver os preços