AZR31S1/110VAC
Arquivo
Código do item:101049676


Descrição do produto
- controlador de falhas
- Monitorização de falhas sem sensores - pela supervisão do Componentes electro-mecanicos
- Conexão direta de motores trifásicos AC
- Apropriado para conectar ao conversor de frequência com os seguintes dados de interfaceamento: frequência do campo giratório 0 ... 1000 kHz, frequência de comutação do estágio final até 16 kHz, faixa de tensão do motor 0 ... 400 V
- Este controlador de paragem tem uma vantagem muito específica, isto é, na hora da colocação em funcionamento não requer um ajuste do valor teórico.
- 3 contatos de segurança, STOP 0
- 1 saída de sinalização