BDF200-FB-NHK-WS20-LTBU-LTBU-G24
BDF200-FB-NHK-WS20-LTBU-LTBU-G24
- Interface FB integrada para ligação à caixa de segurança de campo SFB
- Pos 1: Botão de emergência com retenção e colar de proteção
- Pos 2: Interruptor seletor, 2 posições
- Pos 3: Interruptor de pressão iluminado, azul
- Pos 4: Interruptor de pressão iluminado, azul
- lâmpada de sinalização G24 no topo
- Caixa plástica fina e resistente ao impacto
- a ser instalado numa posição ergonómica
- para fixação em perfis de aluminio standard
- PARADA DE EMERGÊNCIA com OSSD's eletrônicas
Código para encomenda
Descrição do tipo de produtos |
BDF200-FB-NHK-WS20-LTBU-LTBU-G24 |
Número de artigo (Número de encomenda) |
103025654 |
EAN (European Article Number) |
4030661513881 |
Número eCl@ss, versão 12.0 |
27-37-12-16 |
Número eCl@ss, versão 11.0 |
27-37-12-16 |
Número eCl@ss, versão 9.0 |
27-37-12-16 |
Número ETIM, versão 7.0 |
EC000225 |
Número ETIM, versão 6.0 |
EC000225 |
Informações adicionais, dados para encomenda |
Nota: ver código de encomenda |
Homologações - Instruções
|
TÜV cULus |
Propriedades globais
Instruções |
EN ISO 13849-1 EN ISO 13850 EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-5-5 EN IEC 61508 |
Stress climático: |
DIN EN 60068 |
Material do invólucro |
Plástico, termoplástico reforçado com fibra de vidro, auto-extinção de fogo |
Tempo de reação, máximo |
50 ms |
Tempo de risco, máximo |
100 ms |
Posições ocupadas, posição 1 |
Botão de parada de emergência com retenção |
Posições ocupadas, posição 2 |
Interruptor seletor, 2 posições |
Posições ocupadas, posição 3 |
Botão de acionamento luminoso, azul |
Posições ocupadas, posição 4 |
Botão de acionamento luminoso, azul |
Peso bruto |
280 g |
Propriedades globais - Características
Diagnóstico série |
Não |
Interface da caixa de campo |
Sim |
Lâmpada sinalizadora |
Sim |
Funções de segurança |
Sim |
Quantidade de saídas digitais seguras |
2 |
Classificação
Normas, regulamentos |
EN ISO 13849-1 EN IEC 61508 |
Performance Level, até |
e |
Categoria conforme EN ISO 13849 |
4 |
Valor PFH |
2,89 x 10⁻¹⁰ /h |
Orientação (valor PFH) |
até no máx. 5 000 ciclos de comutação/ano |
Safety Integrity Level (SIL), apropriado na |
3 |
Vida útil |
20 Ano(s) |
Dados mecânicos
Resistência mecânica, Botão "Paragem de Emergência" |
100.000 comutações |
Resistência mecânica, dispositivos de comando |
1.000.000 comutações |
Fixação |
furos de montagem internos |
Versão dos parafusos de fixação |
2x M5 |
Dados mecânicos - dimensões
Conexão (mecânico) |
Conector incorporado M12, 8 polos, codificado em A |
Dados mecânicos - dimensões
Largura |
40 mm |
Altura |
69 mm |
Profundidade |
252,5 mm |
Ambiente
Tipo de proteção |
IP65 |
Temperatura ambiente |
-25 ... +65 °C |
Temperatura para armazenar e transportar |
-25 ... +85 °C |
Resistência a vibrações conforme EN 60068-2-6: |
10 … 150 Hz, amplitude 0.35 mm / 5 g |
Resistência a impactos |
30 g / 11 ms |
Classe de proteção |
III |
Altura de instalação permitida sobre NN, máximo |
2.000 m |
Ambiente - Parâmetros de isolamento
Medição de isolação da tensão |
32 VDC |
Medição da rigidez dielétrica da tensão máxima |
0,8 kV |
Categoria de sobre-tensão |
III |
Grau de contaminação por sujeira conf. VDE 0100 |
3 |
Dados elétricos
Tensão de operação |
24 VDC -15 % / +10 % (fonte de alimentação PELV) |
Corrente de circuito aberto I0, típico |
35 mA |
Medição da tensão de operação |
24 VDC |
Corrente operacional nominal |
600 mA |
Corrente de curto-circuito de acordo com EN 60947-5-1 {A} |
100 A |
Atraso na operação, máximo |
2.000 ms |
Frequência de comutação, máximo |
1 Hz |
Dados elétricos - Entradas digitais seguras
Designação, entradas de segurança |
X1 e X2 |
Limiares de comutação para entradas de segurança |
−3 V … 5 V (Low) 15 V … 30 V (High) |
Potência de consumo das entradas de segurança a 24 V |
5 mA |
Duração do impulso de teste, máximo |
1 ms |
Intervalo do impulso de teste, mínimo |
100 ms |
Classificação ZVEI CB24I, descida |
C1 |
Classificação ZVEI CB24I, fonte |
C1 C2 C3 |
Dados elétricos - Saída de segurança
Designação, saídas de segurança |
Y1 e Y2 |
Versão |
À prova de curto-circuito, tipo p |
Queda de tensão Ud, máximo |
1 V |
Corrente residual |
0,5 mA |
Tensão, categoria de aplicação DC-12 |
24 VDC |
Potência, categoria de aplicação DC-12 |
0,25 A |
Tensão, categoria de aplicação DC-13 |
24 VDC |
Potência, categoria de aplicação DC-13 |
0,25 A |
Intervalo do impulso de teste, típico |
1000 ms |
Duração do impulso de teste, máximo |
1 ms |
Classificação ZVEI CB24I, fonte |
C1 |
Classificação ZVEI CB24I, descida |
C1 |
Dados Elétricos - Serial Diagnostics SD
Designação, diagnóstico serial SD |
OUT |
Corrente operacional |
10 mA |
Versão de elementos de comutação |
À prova de curto-circuito, tipo p |
Capacitância |
50 nF |
Descrição dos pinos
PIN 1 |
A1 Tensão de alimentação UB |
PIN 2 |
X1 entrada de segurança 1 |
PIN 3 |
A2 GND |
PIN 4 |
Y1 Saída de segurança 1 |
PIN 5 |
OUT saída de diagnóstico serie |
PIN 6 |
X2 entrada de segurança 2 |
PIN 7 |
Y2 Saída de segurança 2 |
PIN 8 |
n.c. |
Filtro de idioma
Ficha técnica
Manual de instruções e Declaração de conformidade
Certificação UL
Certificação da inspeção da amostra do produto
SISTEMA-VDMA Biblioteca/Library
Faça download da versão mais recente do Adobe Reader
Foto do produto (foto individual do catálogo )
Desenho dimensional componente básico
Princípio operacional
Clipart
Disposição dos contatos
EU Declaration of Conformity | ![]() |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives. |
Name of the component: | BDF200-SD BDF200-FB |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Control panel with or without safety function and integrated SD interface or FB interface |
Relevant Directives: | Machinery Directive 1) | 2006/42/EC |
Low Voltage Directive | 2014/35/EU | |
EMC-Directive | 2014/30/EU | |
RoHS-Directive | 2011/65/EU | |
1) for device versions with safety function (emergency stop) |
Applied standards: | EN 60947-5-1:2017 + AC:2020 1) EN 60947-5-5:1997 + A1:2005 + A11:2013 + A2:2017 1) EN ISO 13849-1:2023 1) EN 61508-1:2010 |
1) Notified body for Type Examination: | TÜV Rheinland Industrie Service GmbH Am Grauen Stein, 51105 Köln ID n°: 0035 |
1) EC-Type Examination Certificate: | 01/205/5613.01/24 |
Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Place and date of issue: | Wuppertal, May 23, 2024 |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em 06/08/2025 15:09