BN 32-R-1239
Código do item:101057234


Descrição do produto
- Conector tipo plug-in flat 4,8 mm e 2 placas de isolação
- Atuação sem contato fisico
- 1 contato "Reed"
- Longa durabilidade
- Superfície e direção de atuação identificados por símbolo de comutação
- 85 mm x 26 mm x 24 mm
- Invólucro em termoplástico
- Distância de comutação até 55 mm, dependendo do ímã de acionamento ou do modelo
Faça login para ver os preços